Soft Close 阻尼器
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
ZGA80X200-32-FS1
ZGA80X200-32-FS1
真空抓取系统
ZGA 系列
添加到需求购物车
添加到比较
技术数据
真空发生器类型
真空滤芯
尺寸
80x200 [mm]
真空筒式
ZVC203
压缩空气接口数量
1
真空盒的等级和数量
2
密封元件
密封泡沫垫
最大操作气压
7 [bar]
压缩空气接口
G1/4 英寸内
密封元件高度
10 [mm]
最大噪音水平
65 [dB]
密封泡沫垫的孔型
圆形 Ø5
重量
1.38 [kg]
不透气
可更换吸盘
是
6 巴时的空气消耗量
208 [l/min]
级数 真空筒
3
区域机械手的阀门类型
流动阻力
真空过滤器
是
流量
171 [l/min]
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
Soft Close 阻尼器