ZGA80X200-32-FL2-N

真空抓取系统
ZGA 系列

技术数据
真空发生器类型真空滤芯
尺寸80x200 [mm]
真空筒式ZVC203
排气控制阀
真空开关的连接插头,M8,4 针
压缩空气接口数量1
真空盒的等级和数量2
密封元件密封泡沫垫
空气控制阀型号NC
最大操作气压7 [bar]
数字真空开关
压缩空气接口G1/4 英寸内
电气连接电磁阀电缆与插头连接
密封元件高度20 [mm]
最大噪音水平65 [dB]
密封泡沫垫的孔型圆形 Ø12
重量1.38 [kg]
透气
空气控制阀
可更换吸盘
6 巴时的空气消耗量208 [l/min]
电磁阀
开关输出NPN
电压24 [V]
级数 真空筒3
区域机械手的阀门类型流动阻力
真空过滤器
流量171 [l/min]