ZGA80X150-32-CL2

真空抓取系统
ZGA 系列

技术数据
真空发生器类型真空滤芯
尺寸80x150 [mm]
真空筒式ZVC203
压缩空气接口数量1
真空盒的等级和数量2
密封元件密封泡沫垫
最大操作气压7 [bar]
压缩空气接口G1/4 英寸内
密封元件高度20 [mm]
最大噪音水平65 [dB]
密封泡沫垫的孔型圆形 Ø12
重量1 [kg]
4 巴时的耗气量64 [l/min]
可更换吸盘
级数 真空筒3
区域机械手的阀门类型止回阀
真空过滤器
流量171 [l/min]