ZGA130X1200-38-CL2

真空抓取系统
ZGA 系列

技术数据
真空发生器类型真空滤芯
尺寸130x1200 [mm]
真空筒式ZVCL303
压缩空气接口数量1
真空盒的等级和数量8
密封元件密封泡沫垫
最大操作气压7 [bar]
压缩空气接口G1/4 英寸内
密封元件高度20 [mm]
最大噪音水平60 [dB]
密封泡沫垫的孔型圆形 Ø12
重量9.4 [kg]
可更换吸盘
6 巴时的空气消耗量832 [l/min]
级数 真空筒3
区域机械手的阀门类型止回阀
真空过滤器
流量2896 [l/min]