ZU80-WS-18F

扁平吸盘
ZU 系列

  • 直径:1.5 mm - 80 mm
  • 最佳几何形状
    • 高效搬运极小的工件
    • 普遍适用
  • 应用领域
    • 半导体
    • 内部物流
    • 造纸和印刷
技术数据
直径80 [mm]
材质食品用安全硅胶
固定螺纹G1/8" 内
20 千帕时的平行提升力4.53 [kg]
60 千帕时的平行提升力12.7 [kg]
90 千帕时的平行提升力16.94 [kg]
20 千帕时的垂直提升力7.77 [kg]
60 千帕时的垂直提升力19.8 [kg]
90 千帕时的垂直提升力25.21 [kg]
肖氏硬度55
吸盘形状一轮
颜色半透明白色
操作温度-70 ... +200 [°C]
体积32 [cm³]
重量0.031 [kg]

资料下载

PDF 数据表