ZU40-N-14M-M
技术数据
直径 | 40 [mm] |
材质 | NBR |
固定螺纹 | G1/4" 外 |
过滤器类型 | 网状过滤器 |
20 千帕时的平行提升力 | 1.42 [kg] |
60 千帕时的平行提升力 | 2.24 [kg] |
90 千帕时的平行提升力 | 2.8 [kg] |
20 千帕时的垂直提升力 | 2.04 [kg] |
60 千帕时的垂直提升力 | 3.97 [kg] |
90 千帕时的垂直提升力 | 5 [kg] |
肖氏硬度 | 60 |
吸盘形状 | 一轮 |
颜色 | 黑色 |
操作温度 | -20 ... +110 [°C] |
体积 | 5.5 [cm³] |
重量 | 0.012 [kg] |
资料下载
PDF 数据表
下载