ZFCF60-PU-14F

技术数据
直径 | 60 [mm] |
材质 | 聚氨酯 |
固定螺纹 | G1/4" 内 |
-20 kPa 时的平行提升力 | 5.5 [kg] |
-60 kPa 时的平行提升力 | 13.3 [kg] |
-90 kPa 时的平行提升力 | 16.7 [kg] |
-20 kPa 时的垂直提升力 | 5.6 [kg] |
-60 kPa 时的垂直提升力 | 15.2 [kg] |
-90 kPa 时的垂直提升力 | 22.3 [kg] |
肖氏硬度 | 60 |
吸盘形状 | 一轮 |
颜色 | 半透明橙色 |
操作温度 | 0 ... +60 [°C] |
体积 | 14.6 [cm³] |
重量 | 0.056 [kg] |
资料下载
PDF 数据表
下载