ZFCF60-PU

扁平吸盘
ZFCF 系列

  • 直径:30 mm - 125 mm
  • 最佳几何形状
    • 适用于较薄、含油的金属板和车身部件
    • 吸盘底部采用异型结构,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
    • 在高速应用中安全搬运,金属板不会变形
    • 由于聚氨酯的材料特性,非常耐用
  • 应用领域
    • 汽车
    • 玻璃
    • 木材与复合材料
技术数据
直径60 [mm]
材质聚氨酯
-20 kPa 时的平行提升力5.5 [kg]
-60 kPa 时的平行提升力13.3 [kg]
-90 kPa 时的平行提升力16.7 [kg]
-20 kPa 时的垂直提升力5.6 [kg]
-60 kPa 时的垂直提升力15.2 [kg]
-90 kPa 时的垂直提升力22.3 [kg]
肖氏硬度60
吸盘形状一轮
颜色半透明橙色
操作温度0 ... +60 [°C]
体积14.6 [cm³]
重量0.033 [kg]

资料下载

PDF 数据表