ZD90F-PU-14F
技术数据
直径 | 90 [mm] |
材质 | 聚氨酯 |
固定螺纹 | G1/4" 内 |
-20 kPa 时的平行提升力 | 7.97 [kg] |
-60 kPa 时的平行提升力 | 14.42 [kg] |
-90 kPa 时的平行提升力 | 18.15 [kg] |
-20 kPa 时的垂直提升力 | 9.25 [kg] |
-60 kPa 时的垂直提升力 | 24.36 [kg] |
-90 kPa 时的垂直提升力 | 32.17 [kg] |
肖氏硬度 | 60 |
吸盘形状 | 一轮 |
颜色 | 半透明橙色 |
操作温度 | 0 ... +60 [°C] |
体积 | 56 [cm³] |
重量 | 0.064 [kg] |
资料下载
PDF 数据表
下载