2指长行程平行抓手
LWR 系列

- 带集成控制器的伺服电机
- 根据应用和工件的不同,有敏感型和强力型两种。
- IO-Link控制
- 与LWR固定部件(IO-Link/RS485)结合使用。
- 由于采用了伺服技术,最适合应用于大型工件和不同尺寸的工件。
单边行程 [mm]
抓取力 [N]
夹具重量 [kg]
订单号 | 夹持力 最小 | 单边行程,可调节 | 通讯方式 | |
---|---|---|---|---|
LWR50L-21-00001-A | 100 [N] | 40 [mm] | IO-Link | |
LWR50L-21-00002-A | 100 [N] | 60 [mm] | IO-Link | |
LWR50L-22-00001-A | 10 [N] | 40 [mm] | IO-Link | |
LWR50L-22-00002-A | 10 [N] | 60 [mm] | IO-Link | |