快换功能
手动和自动
轻松快速地更换
快换模块结构紧凑,能以两种方式轻松快速更换组件。除了在放置架或机械抓手停靠站中自动更换之外,也可以在数秒内手动更换。得益于整合在待换末端执行器上符合工效学的卡扣系统,单手就能完成手动更换,同时还能防止更换模块掉落。



快换系统采用热插拔设计,可以在运行状态下带电更换。卓越的加工质量加上优质材料(坚固耐用的锁定元件)保证超长的使用寿命(超过 100,000 次循环)。

扭转止动器确保末端执行器在放置架中处于明确定义的位置。此外,即使是手动更换,也能确保末端执行器在相同的方位与机器人连接。

在调试模式下,放置架中的插针和视觉标记便于轻松、明确地定位末端执行器。在连续运行模式下,放置架中的插针消失,因而更换过程更加灵活自由。放置架可通过三种方式进行固定。

放置架具有可选的传感器检测功能。与标准连接信号组合,确保系统 100% 安全。此外,在固定端还有一个光学 LED 指示灯。