两大超级合作伙伴
携手打造独特平台
MATCH 平台汇聚了 Zimmer Group 与 Schmalz 这两大公司在抓取技术领域的精华。二者携手推出的这款模块化系统,可灵活帮助客户解决机器人技术中的各种要求和应用。除了集中解决方案外,这两家公司还致力于构建全球销售网络,以提供全面的支持和服务。

一个系统,满足多种应用需求
无论是移动协作机器人还是全自动应用:用户只需一个灵活的系统,便能应对几乎所有应用,从生产和安装到仓库物流再到运输或实验室自动化,凡有所需,皆能满足。
典型的任务包括取放、拣选、包装和托盘码垛、检验和测试。针对工件和夹持搬运任务,有各种不同的机械抓手和真空抓手可供选择。如果要求发生变化,可以快速轻松调整系统。

标准化的连接与通信
适用于所有常见的轻型机器人 - 非常适合协作机械臂与常规 6 轴机器人的系统。

使用灵活
任何机器人,任何抓手,任何末端执行器。丰富的产品组合带来高度灵活性。

安装简单
通过快换装置实现机械连接,利用设置向导完成参数设定。

全面的过程控制
收集、评估并显示包括云连接在内的增值数据。
与各种常见的机器人兼容
MATCH 产品组合为各行各业开辟了无数的应用可能性。无论您选择哪种模块化解决方案,我们都承诺:It’s a MATCH。
智能连接概念保证机器人和机械抓手之间顺畅的相互配合。