WER4000FLA03-05-A

技术数据
功能负载电流
接触点/面数量3
系列WER4000
传输设置电动
适合多种结构尺寸WWR1160 / WWR1200
可匹配于固定部分
连接方式型插拔连接器
标准流量150 [A]
电源电压630 [V]
连接类型可定制
固定类型空线端
连接力55 [N]
释放力65 [N]
根据IEC 60529标准安全保护IP65
重量2.2 [kg]
适当的地段
接触点/面数量 固定类型 固定螺纹
WER4000LLA03-05-A 3 空线端