DVR63I6

技术数据
依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰 | TK 63 |
气体传输 | 6 [编号] |
电传输 | 6孔接头 |
最大电流 | 6 [A] |
最大电压 | 250 [V] |
最大加速度 | 22 [m/s²] |
最大速度 | 120 |
最大速度 | 720 [°/s] |
径向跳动 +/- | 0.03 [mm] |
轴向跳动 +/- | 0.03 [mm] |
持续扭矩 | 2 [Nm] |
松开扭矩 | 3 [Nm] |
最大操作气压 | 10 [bar] |
操作温度 | 5 ... +80 [°C] |
惯性矩 | 10.5 [kgcm²] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP64 |
重量 | 1.3 [kg] |
优势细节

- 扭力支架
转动时支持转子(动作中) - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 硝化钢 - 机械手法兰
安装圈符合EN ISO 9409-1标准 - 直通气路
用于WWR 系列 - 弹簧系统
DVR63 以上双拟合 - 电刷
镀金 可传输极小电流 - 集成8条气路
用于无管道空气传输 气管不必扭曲 - 最多可传输12路能源
用于无电缆信号传输 电缆不会受到扭曲