Comfort APPs

  • 使我们的夹持搬运技术​和MATCH-臂端生态系统适用于各种机器人
  • 直接在示教器上进行全面控制
  • 手动控制和预定义编程功能
  • ADP - 高级数据包 - 包括用于控制机械手的舒适应用程序、用于配置机械手的人机界面软件以及供下载的相关操作说明。
  • SCM-C - 智能通信模块 - 是一个主网关,与所有 Zimmer Group IO-Link 组件兼容。这些组件的名称为 SCM-C-xx-xx-A。
  • SCM-F - 智能通信模块 - 带有 RS485 接口的机器人模块。与 UR 和 Fanuc 机器人兼容。这些模块的型号为 LWR50F-xx-xx-A。