KAW500B4

带电缆弯角插入式连接头
KAW 系列

  • 带电缆弯角插入式连接头
  • 提供不同尺寸
  • 无卤,无硅,无PVC
  • 拖链适宜 (10xØ)
技术数据
固定螺纹M8
固定类型母头
连接类型插座
规格弯头
接触点/面数量4
额定电压60 [V]
电流负荷(40°)4 [A]
绝缘电阻

≥108Ω

电阻≤5mΩ
触点材料合金,铜锡,镀金
触头载体材料塑料, TPU, 黑色
夹紧基体材料塑料, TPU, 黑色
连接螺母材料合金,铜锌,镀镍
密封材料FPM/FKM
电缆套材质PUR
电缆长度5 [m]
电缆直径Ø 4.7 [mm]
线的数量 x 直径4x0,25 [mm²]
弯曲半径10xØ
环境温度(固定)-40 ... +90 [°C]
环境温度(拖链)-25 ... +60 [°C]
电缆额定电压≤300 [V]
根据IEC 60529标准安全保护IP67
证书UL /CSA
电缆末端装配开放式线缆端口
阻燃
耐海水
可回收利用
符合 LABS 标准
RoHS 标准
耐酸碱
抗臭氧
抗紫外线
耐水解
可适应拖链
抗扭
抗焊接火花
无卤素
无硅
耐油