MKS2503B

设备/选项
- 增压连接
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 25 | BMW..A | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..B | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..F | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..G | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..C | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..D | 显示变量 |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..E | 显示变量 |
Thomson | 521 | 25 | 511..A | 显示变量 |
Thomson | 521 | 25 | 511..B | 显示变量 |
Thomson | 521 | 25 | 511..F | 显示变量 |
Thomson | 521 | 25 | 511..G | 显示变量 |
Thomson | 521 | 25 | 511..C | 显示变量 |
Thomson | 521 | 25 | 511..D | 显示变量 |
Thomson | 521 | 25 | 511..E | 显示变量 |
技术数据
保持力 | 750 [N] |
最小操作气压 | 5.5 [bar] |
安装方向 | 从前方 |
最大。长度夹紧 | 56 |
额定操作气压 | 6 [bar] |
最大操作气压 | 6.5 [bar] |
刮擦器 | - |
保持力PLUS连接 | 1500 [N] |
重量 | 0.53 [kg] |
优势细节

- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输 - 钳口
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构 - 弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元