MRK 机械手
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
MKS2501-1000
MKS2501-1000
夹紧元件
MKS 系列
广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨
无能量关闭 (NC)
通过弹簧蓄能
长久耐用
高达 500 万次静态钳制循环
更大的保持力
通过使用 PLUS 空气控制
安全元件
在断电时牢固钳制
添加到需求购物车
添加到比较
设备/选项
增压连接
匹配导轨/货车组合
导轨制造商
导轨类型
导轨规格
滑座类型
THK
HCR
25
HCR25A+60/1000R
显示变量
THK
HCR
25
HCR25A+60/500R
显示变量
THK
HCR
25
HCR25A+60/750R
显示变量
技术数据
保持力
750 [N]
最小操作气压
5.5 [bar]
安装方向
从上方
最大。长度夹紧
56
最大操作气压
6.5 [bar]
刮擦器
-
重量
0.45 [kg]
优势细节
成型导轨
适用于所有常见的成型导轨
楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输
钳口
压在成型导轨的自由面上
外壳
气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构
弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元
尺寸图
洁净室适用性证书
SERIES MKS
资料下载
PDF 数据表
下载
安装和操作说明书
下载
下载 CAD 数据
下载