MCPS1501H

夹紧元件
MCPS 系列

  • 小巧的结构型式
    适用于所有常见的小型成型导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
  • 更大的保持力
    通过使用 PLUS 空气控制
  • 安全元件
    在断电时牢固钳制
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
THKSRS15SRS..M显示变量
THKSRS15SRS..N显示变量
技术数据
保持力280 [N]
最小操作气压5.5 [bar]
安装方向从上方
最大。长度夹紧52.5
额定操作气压6 [bar]
最大操作气压6.5 [bar]
刮擦器-
保持力PLUS连接360 [N]
重量0.11 [kg]
优势细节
  1. 小型成型导轨
    适用于所有常见的小型成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞和钳制钳口之间力的传输
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元
  7. 滑块
    用于浮动式安装