MBPS2501ES1

夹紧元件
MBPS 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
  • 安全元件
    在紧急断电时安全制动
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
THKSRG25SRG..C显示变量
THKSRG25SRG..LC显示变量
THKSRG25SRG..LR显示变量
THKSRG25SRG..R显示变量
技术数据
保持力1300 [N]
最小操作气压4.5 [bar]
安装方向从前方
最大。长度夹紧934
最大操作气压6.5 [bar]
刮擦器-
重量0.68 [kg]
优势细节
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力
  3. 钳制钳口和制动钳
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元