MBPS2012ES1

匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..CA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..CC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..HA | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..HC | 显示变量 |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..SC | 显示变量 |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHH..CA | 显示变量 |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHH..HA | 显示变量 |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHW..CC | 显示变量 |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHW..HC | 显示变量 |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQH..CA | 显示变量 |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQH..HA | 显示变量 |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQW..CC | 显示变量 |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQW..HC | 显示变量 |
设置文章
保持力 | 900 [N] |
最小操作气压 | 4.5 [bar] |
安装方向 | 从前方 |
最大。长度夹紧 | 94 |
最大操作气压 | 6.5 [bar] |
刮擦器 | - |
重量 | 0.51 [kg] |
節中的結構

- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力 - 钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上 - 外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构 - 弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元