LKE3010BS1

夹紧元件
LKE 系列

  • 高能效(双稳态)
    通过 24V 直流电压打开和关闭
  • 集成电子单元
    数字控制和状态信号
  • 灵活的电缆出线
    充分利用安装空间
设备/选项
  • 模拟量传感器
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
IKOLRX(MX)30LRX显示变量
IKOLRX(MX)30LRXC显示变量
IKOLRX(MX)30LRXG显示变量
IKOLRX(MX)30LRXS显示变量
IKOLRX(MX)30LRXSC显示变量
IKOLRX(MX)30LRXSG显示变量
IKOLRX(MX)30MX显示变量
IKOLRX(MX)30MXC显示变量
IKOLRX(MX)30MXG显示变量
IKOLRX(MX)30MXL显示变量
IKOLRX(MX)30MXS显示变量
IKOLRX(MX)30MXSC显示变量
IKOLRX(MX)30MXSG显示变量
IKOLRX(MX)30MXSL显示变量
IKOLRX(MX)30LRXD显示变量
IKOLRX(MX)30LRXD..SL显示变量
IKOLRX(MX)30LRXDC显示变量
IKOLRX(MX)30LRXDC..SL显示变量
IKOLRX(MX)30LRXDG显示变量
IKOLRX(MX)30LRXDG..SL显示变量
IKOLRX(MX)30MXD显示变量
IKOLRX(MX)30MXDC显示变量
IKOLRX(MX)30MXDG显示变量
IKOLRX(MX)30MXDL显示变量
技术数据
保持力1100 [N]
电压24 [V]
最大电流消耗1.5 [A]
安装方向从前方
最大。长度夹紧153.2
刮擦器-
重量1.3 [kg]
优势细节
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 离心式变速器
    在电机和钳口之间力的转换
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 电驱动
    用于产生保持力
  6. 滑块
    用于浮动式安装
  7. 紧急操作装置
    停电时可以手动打开
  8. 电气连接线
    控制和供能
  9. 调节螺丝
    修正导轨公差