HK2002K

夹紧元件
HK 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无需工具即可打开和关闭(双稳态)
    通过旋转钳制杆
  • 免维护
    高达 50,000 次静态钳制循环
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-N显示变量
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-NL显示变量
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SN显示变量
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SNL显示变量
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-EC显示变量
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-ESC显示变量
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B显示变量
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-H显示变量
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-L显示变量
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-S显示变量
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SL显示变量
技术数据
保持力1200 [N]
钳制扭矩4 [Nm]
安装方向从上方
最大。长度夹紧24
刮擦器-
重量0.19 [kg]
优势细节
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 塑料钳制杆
    可自由调整(抬起即分离)
  3. 钳口
    浮动式安装保证了对称的力量传递。
  4. 外壳