GPD5025NO-24-A

设备/选项
- (最多)3 千万次循环免维护
- IP67
- 耐腐蚀
- 磁场传感器
- 接近传感器
- 阻隔空气密封
- 耐高温
- 标准行程 / 弹簧式自锁/常闭
- 高夹持力 / 弹簧式自锁/常闭
- 标准行程 / 弹簧式自锁/常开
- 高夹持力 / 弹簧式自锁/常开
- 标准行程
- 高夹持力
- 线型钢制导轨
技术数据
单边行程 | 25 [mm] |
张开抓取力 | 11860 [N] |
弹簧确保的最小保持力 | 3130 [N] |
闭合时间 | 1 [s] |
张开时间 | 0.6 [s] |
已安装的抓手手指的自最大重 | 7 [kg] |
最大抓手手指长度 | 265 [mm] |
重复定位精度 +/- | 0.05 [mm] |
最小操作气压 | 4 [bar] |
最大操作气压 | 7 [bar] |
额定操作气压 | 6 [bar] |
操作温度 | -10 ... +130 [°C] |
每循环耗气体积 | 1750 [cm³] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP67 |
耐腐蚀 | 是 |
重量 | 17 [kg] |
附件
优势细节

- 楔形块机构
坚固,高保持力和扭矩 抓手手指同步运动 - 导轨滑块
运用可拆卸的定位环安装手指 通过内置润滑槽实现持久润滑 - 安装块
安装接近开关 - 内置保持力安全装置
气缸室内置弹簧作为蓄能器 - 检测槽
用于安装磁性传感器 - 安装和定位
可选择在多个侧面个性化安装 气动和电动版本除了高度尺寸外均相同 - 驱动
双作用气缸 - 钢制线性导轨
以钢轨为导向 可安装超长手指 也有钢 / 铝版本 - 双唇密封件
IP64,防护等级 IP67(带空气增压密封) 防止油脂溢出,提高使用寿命
洁净室适用性证书
SERIES GPD5000 00-VERSIONS*
SERIES GPD5000 21-VERSIONS*
SERIES GPD5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPD5013