2指张角式抓手
GG4000 系列

  • 用于安装接近开关
系列特徵
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • 弹簧式自锁/常闭
  • 高夹持力
  • IP64
  • 耐腐蚀
  • 磁场传感器
  • 接近传感器
  • 阻隔空气密封
  1. 行程调节螺丝
    可调节张开角度
  2. 可拆卸中心定位环
    独立手指安装
  3. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  4. 检测槽
    用于安装磁性传感器
  5. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  6. 内置保持力安全装置
    气缸内置弹簧作为能量储存
  7. 位置检测
    永久磁铁直接检测活塞运动
  8. 安装块
    安装接近开关
  9. 密封的旋转关节
    适用于恶劣环境下