GPP5016SC-20-A

2指平行抓手
GPP5000 系列

"精品"

  • 线型钢制导轨 —
    性能优异的导轨设计

    钢 / 钢导轨能够持久保持高精度,坚固耐用,且使用寿命长,维护间隔高达 3 千万次抓取循环。欢迎选购此款商品并从中获益,同时提高您机器的经济性及过程安全性。
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
    几乎可用于所有环境条件,借助一个高达 IP67 密封等级的结构和标准化的防腐蚀工艺,您可将此机械夹爪应用于各类应用环境库存和生产成本。借此,您可避免在生产中频繁更换不同型号的机械夹爪,从而降低库存和生产成本。
设备/选项
  • (最多)3 千万次循环免维护
  • IP64
  • 耐腐蚀
  • 磁场传感器
  • 接近传感器
  • 阻隔空气密封
  • 耐高温
  • 高夹持力 / 弹簧式自锁/常闭
  • 线型钢制导轨
技术数据
单边行程8 [mm]
闭合抓取力6310 [N]
弹簧确保的最小保持力1700 [N]
闭合时间0.11 [s]
张开时间0.24 [s]
已安装的抓手手指的自最大重3.8 [kg]
最大抓手手指长度215 [mm]
重复定位精度 +/-0.01 [mm]
最小操作气压4 [bar]
最大操作气压7 [bar]
额定操作气压6 [bar]
操作温度-10 ... +130 [°C]
每循环耗气体积332 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护IP64
耐腐蚀
重量3.8 [kg]
优势细节
  1. 楔形块机构
    支撑承受高作用力和力矩 抓手手指同步运动
  2. 导轨滑块
    运用可拆卸的定位环安装手指 通过内置润滑槽实现持久润滑
  3. 钢制线性导轨
    以钢轨为导向 可安装超长手指 也有钢 / 铝版本
  4. 安装块
    安装接近开关
  5. 内置保持力安全装置
    气缸室内置弹簧作为蓄能器
  6. 驱动
    双作用气缸
  7. 安装和定位
    可选择在多个侧面个性化安装 气动和电动版本除了高度尺寸外均相同
  8. 检测槽
    用于安装磁性传感器
  9. 双唇密封件
    IP64,防护等级 IP67(带空气增压密封) 防止油脂溢出,提高使用寿命
洁净室适用性证书

SERIES GPP5000 00-VERSIONS*
SERIES GPP5000 21-VERSIONS*
SERIES GPP5000 AL-VERSIONS*

*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPP5016