GPP5010N-21-A

设备/选项
- (最多)3 千万次循环免维护
- IP67
- 耐腐蚀
- 磁场传感器
- 接近传感器
- 阻隔空气密封
- 线型钢制导轨
技术数据
单边行程 | 10 [mm] |
闭合抓取力 | 885 [N] |
张开抓取力 | 945 [N] |
闭合时间 | 0.06 [s] |
张开时间 | 0.06 [s] |
已安装的抓手手指的自最大重 | 1.3 [kg] |
最大抓手手指长度 | 160 [mm] |
重复定位精度 +/- | 0.01 [mm] |
最小操作气压 | 3 [bar] |
最大操作气压 | 8 [bar] |
额定操作气压 | 6 [bar] |
操作温度 | -10 ... +90 [°C] |
每循环耗气体积 | 44 [cm³] |
根据DIN EN ISO 14644-1标准无尘室应用 | 5 |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP67 |
耐腐蚀 | 是 |
重量 | 1.1 [kg] |
附件
优势细节

- 楔形块机构
支撑承受高作用力和力矩 抓手手指同步运动 - 导轨滑块
运用可拆卸的定位环安装手指 通过内置润滑槽实现持久润滑 - 钢制线性导轨
以钢轨为导向 可安装超长手指 也有钢 / 铝版本 - 安装块
安装接近开关 - 内置保持力安全装置
气缸室内置弹簧作为蓄能器 - 驱动
双作用气缸 - 安装和定位
可选择在多个侧面个性化安装 气动和电动版本除了高度尺寸外均相同 - 检测槽
用于安装磁性传感器 - 双唇密封件
IP64,防护等级 IP67(带空气增压密封) 防止油脂溢出,提高使用寿命
洁净室适用性证书
SERIES GPP5000 00-VERSIONS*
SERIES GPP5000 21-VERSIONS*
SERIES GPP5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPP5016