GPH83150CL-00-A

设备/选项
- (最多)5 百万次循环免维护
- IP54
- 接近传感器
技术数据
单边行程 | 150 [mm] |
闭合/张开抓取力 | 2000 / 2000 [N] |
夹爪同步运动 | 是 |
通过夹紧元件保持位置 | 是 |
夹紧元件数量 | 1 [个] |
每个夹紧元件的保持力 | 2300 [N] |
闭合时间 | 0.75 [s] |
张开时间 | 0.75 [s] |
已安装的抓手手指的自最大重 | 35 [kg] |
最大抓手手指长度 | 600 [mm] |
重复定位精度 +/- | 0.05 [mm] |
操作气压 | 4 ... 8 [bar] |
额定操作气压 | 6 [bar] |
操作温度 | +5 ... +80 [°C] |
每循环耗气体积 | 1053 [cm³] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP54 |
重量 | 21 [kg] |
优势细节

- 夹紧元件
压力下降时固定工件 - 驱动
两个双作用气缸 - 行程调节
可通过行程调整螺丝在两侧进行 - 导轨滑块
独立手指安装 - 能源供应
可从多个面供气 注意: 操作长行程抓手时永远要使用流量控制阀(速度调节) - 安装块
安装接近开关 - 柱形导轨
密封圆形导轨适用于恶劣环境 免维护的滑动轴承衬套 - 同步
通过齿轮和齿条 已封装并防尘防污 也可订购异步款式