GPH82100N-00-A

2指长行程平行抓手
GPH8000 系列

"强有力的"

  • 可匹配更长更重的手指
    尽管采用扁平结构,但在机器装载大型工件(例如发动机缸体或轮辋)时几乎对夹爪手指的设计没有限制
  • 同步、非同步和工件固定
    选择夹爪手指同步或异步运动并通过集成的夹紧元件提高过程安全性,以在压力下降时固定工件
  • 防尘
    导轨上配备了除屑器, 在最恶劣的环境下您可以放心使用抓手。
技术数据
单边行程100 [mm]
闭合/张开抓取力900 / 900 [N]
夹爪同步运动
闭合时间0.5 [s]
张开时间0.5 [s]
已安装的抓手手指的自最大重13 [kg]
最大抓手手指长度450 [mm]
重复定位精度 +/-0.05 [mm]
操作气压4 ... 8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
操作温度+5 ... +80 [°C]
每循环耗气体积360 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护IP54
重量7.3 [kg]
优势细节
  1. 夹紧元件
    压力下降时固定工件
  2. 驱动
    两个双作用气缸
  3. 行程调节
    可通过行程调整螺丝在两侧进行
  4. 导轨滑块
    独立手指安装
  5. 能源供应
    可从多个面供气 注意: 操作长行程抓手时永远要使用流量控制阀(速度调节)
  6. 安装块
    安装接近开关
  7. 柱形导轨
    密封圆形导轨适用于恶劣环境 免维护的滑动轴承衬套
  8. 同步
    通过齿轮和齿条 已封装并防尘防污 也可订购异步款式