2指平行抓手
GP 系列

"持久的"

  • 经证实的技术
    经过20年,产品通过应用证实了我们的可靠性,这 就意 味着我们的产品不会因质量而影响您的生产进程。
  • 非常短的循环周期
    低摩擦的导杆确保非常长的使用周期,同时为机器提供最大的输出
  • 无间断的持续工作
    “德国制造”象征着我们决不妥协的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
系列特徵
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • 弹簧式自锁/常闭
  • 高夹持力
  • IP30
  • 磁场传感器
  • 接近传感器
  1. 楔形块机构
    抓手手指同步移动 力的高效转换
  2. 可调节接近开关检测块
    用于位置检测
  3. 导轨滑块
    独立手指安装
  4. 柱形导轨
    适于低磨耗运动
  5. 安装块
    安装接近开关
  6. 驱动
    双作用气缸
  7. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  8. 检测槽
    用于安装磁性传感器