2指长行程平行抓手
GHK6000 系列

"强固"

  • 在抓手手指设计合理的前提下,压力下降时通过夹紧元件固定工件
  • 尺寸基于 GH6000 系列标准抓手
  • 长行程,单边行程最大200mm
  • 稳固的 T 型导槽,贯穿整个外壳长度
  • 适用于长度不超过 600 mm 的抓手手指
  • 凭借重叠排列的气缸和导轨实现紧凑的结构型式
系列特徵
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • IP40
  • 磁场传感器
  • 接近传感器
  1. 安装块
    安装接近开关
  2. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  3. 可拆卸中心定位环
    快速便捷的手指安装
  4. 导轨滑块
    独立手指安装
  5. 精准的T型轨道
    坚固,高保持力和扭矩
  6. 驱动
    两个双作用气缸 由齿轮同步
  7. 能源供应
    可从多个面供气 注意: 操作长行程抓手时永远要使用流量控制阀(速度调节)
  8. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金