2指平行抓手
GEP9000 系列

"最快的"
- 即插即用
- 每分钟250次
- 无间断的持续工作
系列特徵
- (最多)3 千万次循环免维护
- 弹簧式自锁/常闭
- 弹簧式自锁/常开
- 模拟量传感器
- IP40
- 数字 I/O
单边行程 [mm]
最大抓手手指长度 [mm]
40
夹具重量 [kg]
0
订单号 | 单边行程 | 抓取方向最小抓取力 | 抓取方向最大抓取力 | |
---|---|---|---|---|
GEP9002NC-B | 2 [mm] | 11 [N] | 15 [N] | |
GEP9002NO-B | 2 [mm] | 11 [N] | 15 [N] | |
GEP9004NC-B | 4 [mm] | 14 [N] | 26 [N] | |
GEP9004NO-B | 4 [mm] | 14 [N] | 26 [N] | |
GEP9002NCV-B | 2 [mm] | 20 [N] | 30 [N] | |
GEP9004NCV-B | 4 [mm] | 30 [N] | 50 [N] | |

- 能源供应
标准M12快插接头 - 驱动
依据线圈系统原理,通过环形磁铁和线圈架结构实现 仅开闭时耗电(<25ms) - 位置检测
内置集成传感器 3个可检测位置 - 状况检测
LED检测显示 抓手张开, 抓手闭合,“工件存在” - 楔形块机构
在停止位置机械自锁 - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 导轨滑块
高强度,硬化铝 可拆除中心定位套方便独立安装手指