2指水平旋转抓手
DGP400 系列

"2 合 1 "

  • 经证实的T型导轨
    经过考量和实践证实我们的导轨技术在业内是最可靠 的
  • 2 合 1
    在同一个模块上完成抓取和旋转,可以使您最好的利 用空间
  • 可独立调节
    怎样才能灵活化: 90° 或 180°旋转角度 - 根据您现场应 用来决定
系列特徵
  • (最多)一百五十万次循环免维护
  • 弹簧式自锁/常闭
  • 弹簧式自锁/常开
  • IP40
  • 磁场传感器
  • 90° 旋转角度
  • 180° 旋转角度
  • (最多)一百五十万次循环免维护
  1. 可拆卸中心定位环
    快速便捷的手指安装
  2. 楔形块机构
    抓手手指同步移动
  3. 精准的T型轨道
    坚固,高保持力和扭矩
  4. 可调节三个最终可停位置0/90/180°
    出厂时包含0/90/180°三个最终可停位置
  5. 转动-驱动机械原理
    强固,耐用
  6. 驱动
    两个双作用气缸
  7. 磁性传感器槽
    检测转动位置和抓手手指位置
  8. 内置保持力安全装置
    可选,通过内部弹簧实现 (C或O型号)