KAG500B5
技术数据
固定类型 | 母头 |
固定螺纹 | M8 |
连接类型 | 插座 |
线的数量 x 直径 | 5x0,25 [mm²] |
接触点/面数量 | 5 |
规格 | 直头 |
设计 | 带电缆直插入式连接头 |
结构型式 | 直头 |
尺寸型号 | KAG500 |
额定电压 | 30 [V] |
弯曲半径(固定) | 10xØ |
弯曲半径(固定) | 5xØ |
固定安装的最小弯曲半径 | 5xØ |
拖链使用的最小弯曲半径 | 10xØ |
电阻 | ≤5mΩ |
电缆末端装配 | 开放式线缆端口 |
阻燃 | 是 |
重量 | 0.01 [kg] |
无卤素 | 是 |
耐水解 | 是 |
绝缘电阻 | ≥108Ω |
电缆长度 | 5 [m] |
电缆直径Ø | 4.7 [mm] |
电缆额定电压 | ≤300 [V] |
耐油 | 是 |
抗臭氧 | 是 |
可回收利用 | 是 |
耐酸碱 | 是 |
(最大)免维护周期 | 3 百万次循环 |
可适应拖链 | 是 |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP67 |
抗焊接火花 | 是 |
耐海水 | 是 |
无硅 | 是 |
电流负荷(40°) | 3 [A] |
环境温度(重复) | -30 ... +90 [°C] |
环境温度(固定) | -50 ... +90 [°C] |
环境温度(拖链) | -25 ... +60 [°C] |
扭力 | +/-180°/m, < 1 百万次循环 |
抗扭 | 是 |
抗紫外线 | 是 |
密封材料 | FPM/FKM |
夹紧基体材料 | 塑料, TPU, 黑色 |
电缆套材质 | PUR |
触点材料 | 合金,铜锡,镀金 |
触头载体材料 | 塑料, TPU, 黑色 |
连接螺母材料 | 合金,铜锌,镀镍 |
证书 | UL /CSA |
UL 认证 | 是 |