EB5004ST

行程调整模块
EB5000 系列

  • 灵活快速
    根据不同工件可方便调整抓手手指行程从而节省时间和成本
  • 可再生产且结实耐用
    格栅编号可帮助您安全设置抓手手指行程位置,FEM 计算得出的调整手指确保您获得最高的过程安全性
  • 您可将 5000 机械抓手系列中的同一个调整模块安装到相同结构尺寸的不同类型的机械抓手上,并与其配件结合使用。这有助于提高灵活性,同时在相同程度上简化您的部件种类,并因此节约您的库存成本
设置文章
设计行程调整模块
尺寸型号EB5004
最大调整范围32 [mm]
重量0.14 [kg]
每个调整模块的重量0.13 [kg]
材质
适合多种结构尺寸GPP5004 / GPD5004
格栅尺寸8x4 [mm]
包装单元1 [个]