DSV1-4
技术数据
固定螺纹 | G1/4" |
设计 | 气压安全阀 |
操作气压 | 1 ... 10 [bar] |
最大操作气压 | 10 [bar] |
最小操作气压 | 1 [bar] |
操作温度 | -10 ... +70 [°C] |
最高操作温度 | +70 [°C] |
最低操作温度 | -10 [°C] |
重量 | 0.27 [kg] |
最大泄漏量 | 10 [cm³/h] |
额定流量A-P1 | 1000 [Nl/min] |
额定流量B-P2 | 1000 [Nl/min] |
额定流量P1-A | 650 [Nl/min] |
额定流量P2-B | 650 [Nl/min] |
标准直径 | 7 [mm] |
快速排气装置 | 否 |