LI系列
LI30-90
LI30-90
线性气缸
LI 系列
大定位法兰
大连接面简化了您的设计并且可牢固连接后续工具
终端位置缓冲
摆到最终位置时用液压缓冲器平缓缓冲,这样使您的生产更稳定,应用使用寿命更长
无间断的持续工作
“德国制造”象征着我们精益求精的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
添加到需求购物车
添加到比较
设备/选项
(最多)1 千万次循环免维护
弹性体终端位置减振装置
Powerstop 终端位置减振装置
IP54
接近传感器
技术数据
行程
90 [mm]
压力
270 [N]
最大收缩力
200 [N]
无负载时运行时间
0.26 [s]
最低操作温度
5 [°C]
最高操作温度
+80 [°C]
每循环耗气体积
92 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护
IP54
重量
0.58 [kg]
Fa最大负载
20 [N]
最大偏移值A
0.05 [mm]
附件
流量控制阀 - 转动式
DRVM5X4
接近开关 - M8连接头
NJ12-E2S
适配板
AP30
缓冲器
AD-M10X1
缓冲器安装支架
HV30
工业缓冲器 PowerStop
PHE10X10NMDE-A
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
KAG500
插入式弯角连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
KAW500
中心定位环
ZE20H7X4
优势细节
导轨
抛光的加固钢杆
安装块
安装接近开关
驱动
双作用气缸
能源供应
减少排气时间
终端位置确认螺丝
直接检测法兰位置 随厂包括
最终位置缓冲
用塑料缓冲器或专利技术的油压缓冲器
活塞杆
抛光镀硬铬钢 D型号里面是一体的
工具端连接法兰
用于特定应用的连接板(由客户提供)
资料下载
PDF 数据表
下载
备件材料清单
下载
安装和操作说明书
下载
下载 CAD 数据
下载