LG4-20

内孔抓手
LGS 系列

  • 专注于重点
    最经济的抓取形式:这是您降低生产成本的办法
  • 每个手指都可以独立加工
    您从未体验过能如此快捷的根据您的应用来调整抓手
  • 直接驱动
    控制使用单一气路不仅简化安装并保持减少外形干涉
设备/选项
  • IP40
  • 免维护
  • 套爪手指
技术数据
直径方向总行程 Ø1 [mm]
抓取最小直径4 [mm]
张开抓取力矩0.5 [Nm]
最大夹头可加工长度9 [mm]
闭合时间0.1 [s]
张开时间0.1 [s]
最小操作气压4 [bar]
最大操作气压6 [bar]
额定操作气压6 [bar]
最低操作温度5 [°C]
最高操作温度+60 [°C]
每循环耗气体积1 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护IP40
重量0.08 [kg]
优势细节
  1. 能源供应
    轴向和侧面均可
  2. 保护膜层
    在卡盘和功能膜层之间
  3. 直接作用在膜层面上
    只需要一条气路
  4. 行程限定
    防止空载行程时过度拉伸导致损坏
  5. 套爪卡盘
    用于单独加工
  6. 保护钢盖
    防止隔膜穿透
  7. O型圈复位行程
    泄气后抓手闭合