LG30-35

设备/选项
- IP54
- 免维护
技术数据
直径方向总行程 Ø | 5 [mm] |
最小抓取直径d | 29.5 [mm] |
最大抓取直径D | 34.5 [mm] |
夹紧力 | 200 [N] |
收缩时间/延展时间 | 0.2 [s] |
重复定位精度 +/- | 0.05 [mm] |
最小操作气压 | 2 [bar] |
最大操作气压 | 6 [bar] |
额定操作气压 | 6 [bar] |
最低操作温度 | 5 [°C] |
最高操作温度 | +80 [°C] |
每循环耗气体积 | 3 [cm³] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP54 |
重量 | 0.091 [kg] |
A | M16X1 |
C | 20 [mm] |
E Ø | 7 [mm] |
F | 11.5 [mm] |
G | 8 [mm] |
K Ø | 29 [mm] |
L | 52 [mm] |
M Ø | 16h7 [mm] |
优势细节

- 能源供应
轴向 LG35-39型号以上,轴向和径向 - 固定
插入式,螺纹式和锁销式 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 空载行程时不会过度拉伸橡胶膜 - 橡胶粒直接抓取
高摩擦系数确保高保持力,橡胶摩擦系数约为0.5 - 单动橡胶膜实现抓取
易启动 泄气后重置 保持力可根据操作气压调节 (2 - 6 bar) - 内芯
节省气量和循环时间 (LG35-39型号以上)