SF74-180D6-C

设备/选项
- (最多)1 千万次循环免维护
- Powerstop 终端位置减振装置
- 空气传输
- IP64
- 磁场传感器
- 接近传感器
- 可定位 2 个位置
- 摆动角度可调整
- 180° 旋转角度
- 法兰
- 可调节的终端位置+/- 3°
技术数据
摆动角度 | 180 [°] |
扭矩 | 4.5 [Nm] |
气体传输 | 6 [编号] |
可调摆动角度 +/- | 3 [°] |
通孔Ø | 12 [mm] |
轴向负载量 | 1120 [N] |
径向负载量 | 88 [Nm] |
重复定位 +/- | 0.01 [°] |
最小操作气压 | 3 [bar] |
最大操作气压 | 8 [bar] |
额定操作气压 | 6 [bar] |
最低操作温度 | 5 [°C] |
最高操作温度 | +80 [°C] |
每循环耗气体积 | 84 [cm³] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP64 |
重量 | 2 [kg] |
优势细节

- 空心双向轴承轴
用来通过电缆和气管 坚固,高保持力和扭矩 - 集成8条气路
用于无管道空气传输 不需要扭曲气管 - 最终位置可调节
最终位置可调节+/- 3° - 大且精准的法兰定位
简易的工具连接 - 采用螺旋槽技术的内置缓冲器
最终位置缓冲可调节 通过内置气压室来防止过热 - 节流阀
用于控制流量(随货赠送) - 力的转化
齿轮齿条 - 驱动
两个双作用气缸 高扭矩