PRN150-180-B

设备/选项
- (最多)一百五十万次循环免维护
- IP54
- 接近传感器
- 可定位 2 个位置
- 180° 旋转角度
技术数据
摆动角度 | 180 [°] |
旋转角度公差 | 0° / +3° [°] |
初始角度 | 45 [°] |
扭矩 | 18 [Nm] |
摆动时间 | 0.38 [s] |
最小操作气压 | 2 [bar] |
最大操作气压 | 10 [bar] |
额定操作气压 | 6 [bar] |
最低操作温度 | 5 [°C] |
最高操作温度 | +60 [°C] |
每循环耗气体积 | 292 [cm³] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP54 |
重量 | 1.9 [kg] |
资料下载
PDF 数据表
下载