PRN1-90-B

设备/选项
- (最多)一百五十万次循环免维护
- IP54
- 接近传感器
- 可定位 2 个位置
- 90° 旋转角度
技术数据
摆动角度 | 90 [°] |
旋转角度公差 | 0° / +4° [°] |
初始角度 | 90 [°] |
扭矩 | 0.15 [Nm] |
摆动时间 | 0.1 [s] |
最小操作气压 | 2 [bar] |
最大操作气压 | 7 [bar] |
额定操作气压 | 6 [bar] |
最低操作温度 | -5 [°C] |
最高操作温度 | +80 [°C] |
每循环耗气体积 | 2.8 [cm³] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP54 |
重量 | 0.04 [kg] |