VEG23-B

分料器
VEG 系列

  • 强固的不锈钢导轨
    导轨强固,可靠且耐用:正是您应用所需要的! 
  • 您自己决定!
    通过磁性传感器和接近开关检测:不像其他普通产品, 您可以任意选择!
  • 无间断的持续工作
    “德国制造”象征着我们精益求精的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • IP40
  • 磁场传感器
  • 接近传感器
设置文章
螺纹杆单边行程60 [mm]
扩张力220 [N]
收缩力170 [N]
最大循环次数 0.12 [s]
重复定位精度 +/-0.05 [mm]
最小操作气压3 [bar]
最大操作气压8 [bar]
最低操作温度5 [°C]
最高操作温度+80 [°C]
每循环耗气体积42 [cm³]
根据IEC 60529标准安全保护IP40
重量0.82 [kg]
節中的結構
  1. 锥形杆
    强化钢
  2. 安装
    独立推料器手指安装
  3. 方轨
    坚固,高保持力和扭矩
  4. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  5. 驱动
    双作用气缸
  6. 能源供应
  7. 检测
    用于放置安装磁性传感器
  8. 永久磁铁
    在活塞位置安装