ZiMo 移动机械手单元
Standard 系列

- 操作直观,使用灵活
配有独立于机器人的用户界面,无需任何编程知识即可进行编程。通过在复杂的位置使用功能块和指令进行构建,所有用户都能直观地创建程序。 - 支持协作或合作模式
在使用协作机器人时,您可在协作模式下使用 ZiMo。如需以更快的速度移动,则可通过选择安全扫描仪切换到合作模式。 - 非常适合小批量和多变型生产应用
ZiMo 尤其适用于工件多变的应用,对于这些工件,固定的自动化解决方案并不划算。 - 提高生产率,优化复杂的生产流程
ZiMo 支持夜班和周末运转,从而增加生产量,让您在无人操作的情况下提高生产率。
系列特徵
- MATCH 生态系统
- IP54
- 搬运重量达 5 千克(不包括抓取系统)
- 搬运重量达 10 千克(不包括抓取系统)
- 可达 1 520 毫米
- IP44(IP54可选)