路线规划和 AMR 车队管理
Industrie 4.0 发展迅速,自主移动机器人 (AMR) 是一个决定性的成功因素。 为了实现生产完全自动化的目标,车队管理在 AMR 领域发挥着关键作用。其可确保流程顺畅高效,全天候生产,灵活性高。但何谓车队管理?为何它对于借助 AMR 实现自动化至关重要?
车队管理系统负责公司内部 AMR 车队的控制、规划和监控。我们使用的车队管理系统使我们能够提供全套服务。在项目开始初期,就可以利用车队管理系统模拟未来的行驶路径。在此过程中,车队管理系统以经济高效的方式控制、选择各个车辆的行驶任务、路线规划和充电管理。除此之外,我们还将车队管理系统整合到现有的 IT 基础设施以及您的 ERP/MES 系统之中,以实现完全自动化的物流过程。
适用于 Zimmer AMR 系列 Miles 的车队管理系统可为您提供全面的解决方案,以应对现代内部物流和生产领域的挑战。使用车队管理系统可以改善效率,方便实施并顺利扩展系统,从而降低总体运营成本,同时提高生产率。
选择车队管理系统的优势
- 可以连接到 ERP/MES 或者以手动方式传达任务
- 高效分配任务,可以优先处理优先任务或紧急任务
- 充电和电池管理,可以考虑自身影响因素
- 与大门、电梯或火灾探测系统通信
- 方便控制不同的车间或楼层
- 可以启用/取消自主自由行驶和绕过障碍物,或者仅在特殊区域内启用该功能
- 整合不同制造商的车辆 – 兼容 VDA 5050
我们的实施方法
分析和方案开发:我们会分析您的具体要求,并开发理想的自动化方案。根据设备布局设计系统的布局,旨在尽量减少调整,并保证最佳整合。
实时模拟和参数设置:为尽早发现潜在的挑战,对系统进行实时模拟。这时要考虑所有重要参数并且进行调整。
整合到现有系统之中:我们的解决方案可以无缝整合到您现有的 ERP 系统和控制系统 (MES) 之中,从而实现高效控制和监测。