用于铸造工艺的机械臂末端工具与抓取系统

我们拥有 30 多年为铸造厂和锻造厂自动化开发机械臂末端工具的经验,可提供应对各种复杂挑战的解决方案。我们量身定制的机械臂末端工具系统旨在最大限度提高生产效率和灵活性。无论您的铸造厂或锻造厂规模如何,我们的创新抓取解决方案不仅能降低人工成本,还能提高贵公司的生产率和竞争力。您尽可信赖我们的专业知识,将您的自动化流程提升到新的水平。

联系方式

我们的专有技术包括:

  • 了解铸造厂的具体要求
  • 通过抓取系统解决复杂危险的手工任务
  • 初步研究,检查可行性

高温 - 我们的解决方案

我们在自动化领域拥有全面的专业知识,并能根据铸造厂具体要求提供定制的最佳解决方案,以确保最高效率和过程可靠性。

  • IP 防护等级:特殊密封的产品可在最恶劣的环境条件下提供全面保护。
  • 性能等级和安全:采用成熟的安全原理,最大程度保障人和机器的安全。
  • 丰富的产品组合和长年积累的专有技术:我们的开发人员拥有行业专业知识和多年经验,即使在恶劣的环境条件下,也能确保过程可靠性和高可用性。

我们的机械臂末端工具产品组合涵盖以下工艺的自动化:

  • 压铸:用于批量生产的铸造工艺
  • 砂型铸造:使用砂型的铸造工艺
  • 熔模铸造:用于极小铸件的铸造工艺
  • 锻造:使用压力机和锤头将金属件加工成形
  • 铸件清理:铸件后处理

客户参考信息

3指定心抓手
GPD5000 系列

  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
1. 3指定心抓手
  • 线型钢制导轨 — 性能优异的导轨设计
  • 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
  • 线型铝制导轨 — 替代方案
了解更多
系统参考
在Schlichte的砂芯处理系统

扁平回转摆缸
SF-C 系列

  • 平滑的缓冲因为其螺旋槽纹技术的液压缓冲器
  • 扭矩可达130 Nm
  • 节省空间,3个停止位置的水平旋转单元
了解更多
1. 摆缸和旋转单元
  • 平滑的缓冲因为其螺旋槽纹技术的液压缓冲器
  • 扭矩可达130 Nm
  • 节省空间,3个停止位置的水平旋转单元
了解更多
系统参考
砂芯机械夹爪

您还有疑问?欢迎写信给我们!

个人资料
消息