RSB-00-33-00001-A

双抓手套装 GEP2016:电动两指平行机械抓手

  • 在狭小空间实现极大行程
    您是否因为以仿形夹持方式抓取或移动各种零件而需要大行程,但实际应用中的安装空间和承载能力却有限?那么,这款机械抓手就是您的首选!
  • 便捷控制
    通过 I/O 端口进行控制,就像电磁阀一样。可轻松整合到控制系统中。
  • 电气操作
    十分适合搬运小零件或者无压缩空气可用的其他应用。
  • 机械式自锁
    在断电或者急停情况下,机械式自锁功能可提供额外的安全保障。
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • 机械式自锁
  • 夹持力可调
技术数据
每个钳口的行程16 mm
抓取力500 N
抓手手指长度120 mm
IP 等级IP40
重量2.4 kg