家具底板加工/单件批量

产品优势:

  • 高度灵活的单件加工设备,基于机器人加工家具底板
  • 通过项目专用的多功能头整合钻孔加工和五金件安装
  • 加工尺寸从 200 mm x 200 mm 到 1200 mm x 368 mm 的涂层刨花板和 MDF 中密度板
  • 直接整合到客户方的生产控制系统之中,灵活处理生产批次
  • 将双轨道垂直工件输送系统作为现有生产环境的补充,因此设备的空间需求极小

1 供料模块
2 对齐和测量模块
3 输送模块
4 加工机器人 ABB
5 钻孔加工模块
6 五金件安装加工模块


供料模块

产品优势:

  • 通过叉车送入托盘
  • 可以插入特殊零件或紧急订单
  • 通过客户方的生产控制系统读入堆垛和零件数据
  • 通过带有真空横梁的供料机器人取出零件

1 高速门
2 托盘放置区
3 ABB 供料机器人
4 真空横梁


对齐和测量模块

产品优势:

  • 利用气动安装台对齐和放置零件
  • 基于控制系统的轨道预选器,用于选择所需的输送段
  • 通过高度传感器和伺服推入轴对所编程的工件尺寸进行可信度检查

1 安装台
2 轨道预选器
3 推入轴
4 测量传感器


输送模块

产品优势:

  • 用于已加工和未加工零件的双轨垂直输送段
  • 输送段上的集成缓冲工位
  • 在加工位置供应待加工的零件
  • 在提取位置供应底板,利用色彩控制的接口手动提取零件

钻孔加工模块

产品优势:

  • 通过垂直输送段送入零件
  • 在程序控制下通过多功能头上的搬运机械抓手取出和翻转零件
  • 利用集成的可信度检查功能将零件定位、固定在砧板上
  • 通过 ABB 加工机器人和钻轴可以单独伸出的 10 联钻削动力头进行钻孔加工

1 加工机器人 ABB
2 砧板
3 多功能头
4 切屑抽吸装置


五金件安装加工模块

产品优势:

  • 全自动安装支脚
  • 全自动安装铰链装配板,并以扭矩控制方式拧入螺丝
  • 支脚的手动装配供料段
  • 通过分料器和供应装置将铰链装配板作为散料送入

1 加工机器人
2 多功能头
3 支脚供应装置
4 装配板供应装置


多功能头

产品优势:

  • 模块化多功能头,用于实现加工模块上的各种功能
  • 针对具体项目设计的多功能头构造,空间需求和换刀工作量极小
  • 用于搬运工件的气动两指机械抓手
  • 用于单独/批量钻孔加工的钻削动力头
  • 支脚安装模块
  • 用于安装铰链装配板和拧入螺丝的单元

1 驱动电机
2 工件机械抓手
3 10 联钻削动力头
4 支座安装模块
5 装配板安装模块
6 拧螺丝模块


请联系我们

个人资料
消息