登录

MK5505AK

夹紧元件
MK 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量打开 (NO)
    压力关闭
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
Bosch RexrothR16../KSA (球)55R1622 (SNS)显示变量
Bosch RexrothR16../KSA (球)55R1623 (SLS)显示变量
Bosch RexrothR16../KSA (球)55R1651 (FNS)显示变量
Bosch RexrothR16../KSA (球)55R1653 (FLS)显示变量
Bosch RexrothR16../KSA (球)55R1621 (SNH)显示变量
Bosch RexrothR16../KSA (球)55R1624 (SLH)显示变量
操作气动
保持力2250 [N]
操作气压2 ... 6.5 [bar]
PLUS 接口可行
额定操作气压6 [bar]
B10d值5000000
定位精度+/-0,02 [mm]
张开时间0.07 [s]
闭合时间0.015 [s]
操作温度-10 ... +70 [°C]
根据DIN EN ISO 14644-1标准无尘室应用6
授权LABS / REACH / RoHS
重量1.9 [kg]
功能钳制
情况NO (Normally Open) 在无压状态下打开
安装方向从前方
每循环耗气体积18 [cm³]
最大。长度夹紧49
AEPN
电-气单元
详情
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞和钳制钳口之间力的传输
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构