MATCH - End-of-Arm-Ecosystem

Entdecken Sie MATCH! Die standardisierte Schnittstelle vereint die beiden Haupttechnologien der Handhabung: Greifen und Vakuumsysteme. Das innovative Ecosystem - bestehend aus Robotermodul, Greifer, Ablagestation und passende Software - lässt sich schnell und unkompliziert integrieren und ermöglicht so zeitnah eine profitable Produktion, auch bei geringer Stückzahl. Dabei bleiben Sie maximal flexibel – sowohl, was die Wahl des Endeffektors betrifft als auch bei der Wahl des Roboters. MATCH ist kompatibel mit allen gängigen Robotern auf dem Markt. Dank standardisierter Schnittstelle und der Möglichkeit einer manuellen oder automatisierten Wechselfunktion sind Sie für die stetig wechselnden Anforderungen und Herausforderungen am Markt gerüstet.

MATCH

Technologiehighlights


KUNDENREFERENZEN

Komponentenreferenz
Laborautomatisierung mit ABB-Robotern
Komponentenreferenz
MATCH-Produkte und KUKAs LBR iisy
Komponentenreferenz
Astro-Zuführsystem
Komponentenreferenz
Kollaborative Montagearbeitsplätze

FAQ - Fragen und Antworten Zu MATCH

Welche Vorteile bietet das MATCH End-of-Arm-Ecosystem?

MATCH stellt eine einheitliche Schnittstelle dar, die die Haupttechnologien der Handhabung – Greifen und Vakuumsysteme – kombiniert. Durch schnelle Anpassungszeiten sind Sie bestens auf die steigenden Anforderungen des Marktes vorbereitet. Die unkomplizierte Integration ermöglicht eine rasche und rentable Produktion, selbst bei kleinen Stückzahlen. Sie genießen maximale Flexibilität sowohl bei der Auswahl des Endeffektors als auch des Roboters. MATCH ist mit allen gängigen Robotern kompatibel. Dank standardisierter Schnittstelle und der Möglichkeit eines manuellen oder automatisierten Wechsels sind Sie für die dynamischen Herausforderungen der Automatisierung bestens gerüstet.

Ist MATCH auch ohne Wechseloption sinnvoll für mich?

Auch ohne die Wechseloption bietet MATCH zahlreiche Vorteile und bereitet Sie auf zukünftige Herausforderungen vor. MATCH ist sofort einsatzbereit und anschlussfertig. Intuitive Software unterstützt Sie bei Inbetriebnahme und Steuerung – ganz ohne Programmierkenntnisse. Mit der standardisierten Schnittstelle steht Ihnen zudem eine breite Auswahl an Endeffektoren zur Verfügung. Einfache Wartung und Service erleichtern den Einstieg in die Automatisierung und führen schnell zu einer profitablen Produktion, selbst bei geringen Stückzahlen.​

Mit welchen Robotermarken ist das MATCH Robotermodul kompatibel?

Das MATCH End-of-Arm-Ecosystem ist kompatibel mit führenden Robotermarken wie ABB, Denso, Doosan, KUKA, Universal Robots, Fanuc, Yaskawa, Stäubli und Mitsubishi. Sollten Sie unsicher sein, ob Ihr Roboter kompatibel ist, kontaktieren Sie uns bitte.​

Mein Robotermodell ist nicht auf der Website aufgeführt. Gibt es dennoch eine Lösung für mich?

Wir bieten Lösungen für nahezu jeden Anwender und Robotertyp. Sollte Ihr Robotermodell nicht aufgeführt sein, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.​

Wie erfolgt die Kommunikation zwischen Greifer und Roboter?

Die Kommunikation zwischen Greifer und Roboter erfolgt über das Smart Communication Module (SCM). Dieses Modul dient als Schnittstelle für den Endeffektor und übersetzt das IO-Link-Kommunikationssystem zu digitalen I/Os und umgekehrt. Es kommuniziert direkt mit der Robotersteuerung und ermöglicht eine einfache und schnelle Steuerung des Endeffektors.

Kann ich das Smart Communication Module als Komplettpaket erwerben?

Ja, das SCM ist sowohl ohne Software für die Eigenverkabelung als auch als Komplettpaket mit Kabel und auf den jeweiligen Roboterhersteller abgestimmter Software erhältlich. Mit diesem Paket sind Sie sofort einsatzbereit, ohne zusätzliche Verkabelungs- oder Verdrahtungsarbeiten.

Welche Software ist im SCM-Paket enthalten?

Die im Paket enthaltene ComfortApp, die auf Ihren Roboterhersteller abgestimmt ist, ermöglicht eine komfortable und direkte Steuerung des Endeffektors über die jeweilige Roboter-Bedieneinheit. Alle notwendigen Befehle für einen reibungslosen Automatikbetrieb sind enthalten.

Was unterscheidet digitale I/Os, IO-Link und RS485? Warum gibt es verschiedene Optionen?

Für einfache Anwendungen wie das Öffnen und Schließen des Greifers eignet sich die Digital I/O-Option als Basisausstattung. Für komplexere Anwendungen, die zusätzliche Kraft- oder Hubeinstellungen sowie Zustandsüberwachung erfordern, ist die intelligente IO-Link-Variante empfehlenswert. RS485 stellt das herstellerspezifische Pendant zu IO-Link dar.

Welche Greifer sind mit dem Robotermodul kompatibel?

Dank der standardisierten Schnittstelle des Robotermoduls können verschiedene Endeffektoren verwendet werden. Je nach Anwendung stehen IO-Link-Greifer mit IO-Link-Modul oder digitale Greifer mit Digital I/O-Modul zur Verfügung.​

Was tun, wenn ich einen Vakuumkomponenten oder einen Greifer benötige?

Abhängig von Ihrer Anwendung können Sie Vakuumkomponenten von J. Schmalz oder Greifer von der Zimmer Group wählen. Dank der manuellen oder automatisierten Wechseloptionen stehen Ihnen beide Handhabungstechnologien zur Verfügung.

Welche Handhabungskomponenten sind für meine Anwendung geeignet?

Wenn Sie unsicher sind, welche Handhabungskomponente für Ihre Anwendung passend ist, kontaktieren Sie uns bitte.​

Mit welchen Robotermarken ist das MATCH Robotermodul kompatibel?

Das MATCH End-of-Arm-Ecosystem ist kompatibel mit führenden Robotermarken wie ABB, Denso, Doosan, KUKA, Universal Robots, Fanuc, Yaskawa, Stäubli und Mitsubishi. Sollten Sie unsicher sein, ob Ihr Roboter kompatibel ist, kontaktieren Sie uns bitte.​

Wie wechsle ich den Endeffektor?

Der Endeffektor kann entweder manuell per Hand oder automatisch mittels einer Ablagestation und robotergesteuerter Bewegung gewechselt werden.

Ich bin unsicher, ob der Endeffektor mit meinem Robotermodell kompatibel ist.

Dank der standardisierten Schnittstelle ist das MATCH Robotermodul mit den meisten gängigen Robotermodellen kompatibel. Bei Unsicherheiten freuen wir uns auf Ihre Anfrage.


Haben Sie Fragen?

Persönliche Daten
Nachricht